22720.1062 - Kugeldruckschrauben
ohne Kopf, volle Kugel und Innensechsrund

Kugeldruckschrauben können zum Positionieren und Klemmen, Spannen oder Stützen auch von nicht parallelen Flächen verwendet werden.

Der Innensechsrund Antrieb ermöglicht eine optimale Kraftübertragung. Die Antriebskräfte werden nicht durch Kanten (z. B. beim Innensechskant) sondern durch Flächen übertragen. Durch die optimale Kraftübertragung reduziert sich der Werkzeugverschleiß und dadurch erhöhen sich Werkzeugstandzeiten.

Dieser Artikel 22720.1062 - Kugeldruckschrauben ohne Kopf, volle Kugel und Innensechsrund / volle Kugel (d1: M6, l1: 10,8 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Ku­gel­druck­schrau­ben ohne Kopf, volle Kugel und Innensechsrund (EH 22720.)

Aus­füh­rung
Werk­stoff
d1 [mm]
l1 [mm]
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
volle Kugel
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
10,8 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
9 kN
Artikel-Nr.:
22720.1062
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • volle Kugel, Vergütungsstahl
  • d1: M6
  • l1: 10,8 mm
  • Kugeldurchmesser: 4 mm
  • Innensechsrund: 15
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 9 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 1,4 g
Kugeldruckschrauben

Werkstoff

Kugel

  • Kugellagerstahl, gehärtet

Schraube

  • Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2

Hinweise

Kugel nicht gegen Verdrehen gesichert.

Sonderausführung auf Anfrage.

Verweise

Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22720.1062
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugel­elemente / Andrück­elemente
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Kugeldruckschrauben
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
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.