22700.0722 - Kugeldruckschrauben
ohne Kopf, Kugel verdrehgesichert

Kugeldruckschrauben können zum Klemmen, Spannen oder Stützen auch von nicht parallelen Flächen verwendet werden.

Die abgeflachte, bewegliche Kugel ermöglicht eine flächige Kraftübertragung.

Dieser Artikel 22700.0722 - Kugeldruckschrauben ohne Kopf, Kugel verdrehgesichert / abgeflachte Kugel, Auflagefläche geriffelt (d1: M12, l2: 20 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Ku­gel­druck­schrau­ben ohne Kopf, Kugel verdrehgesichert (EH 22700.)

Aus­füh­rung
Werk­stoff
d1 [mm]
l2 [mm]
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
abgeflachte Kugel, Auflagefläche geriffelt
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
20 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
18 kN
Artikel-Nr.:
22700.0722
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • abgeflachte Kugel, Auflagefläche geriffelt, Vergütungsstahl
  • d1: M12
  • l2: 20 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Kugeldurchmesser: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 18 kN
  • Gewicht: 11 g
Kugeldruckschrauben

Werkstoff

Kugel

  • Kugellagerstahl, gehärtet

Schraube

  • Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2

Hinweise

Kugel gegen Verdrehen gesichert.

Sonderausführung auf Anfrage.

Verweise

Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22700.0722
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugel­elemente / Andrück­elemente
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Kugeldruckschrauben
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
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.