Ku­gel­druck­schrau­ben mit Kopf, abgeflachte Kugel

EH 22710.

Kugeldruckschrauben können zum Klemmen, Spannen oder Stützen auch von nicht parallelen Flächen verwendet werden.

Die abgeflachte, bewegliche Kugel ermöglicht eine flächige Kraftübertragung.

Ihre Auswahl ergab 54 Treffer

Aus­füh­rung
Werk­stoff
d1 [mm]
l2 ~ [mm]
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Auflagefläche plan
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M8
l2 ~ [mm]:
~ 20 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
15 kN
Artikel-Nr.:
22710.0842
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche plan, Rostfreier Stahl
  • d1: M8
  • l2: ~ 20 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: 4,5 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 3,5 mm
  • Kugeldurchmesser: 5,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 15 kN
  • Gewicht: 12 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
Auflagefläche plan
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M8
l2 ~ [mm]:
~ 35 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
15 kN
Artikel-Nr.:
22710.0844
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche plan, Rostfreier Stahl
  • d1: M8
  • l2: ~ 35 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: 4,5 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 3,5 mm
  • Kugeldurchmesser: 5,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 15 kN
  • Gewicht: 17 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
Auflagefläche plan
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M8
l2 ~ [mm]:
~ 50 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
15 kN
Artikel-Nr.:
22710.0846
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche plan, Rostfreier Stahl
  • d1: M8
  • l2: ~ 50 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: 4,5 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 22 mm
  • Kugeldurchmesser: 5,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 15 kN
  • Gewicht: 23 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
Auflagefläche plan
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M10
l2 ~ [mm]:
~ 25 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
20 kN
Artikel-Nr.:
22710.0852
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche plan, Rostfreier Stahl
  • d1: M10
  • l2: ~ 25 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 4,5 mm
  • Kugeldurchmesser: 7 mm
  • SW: 8 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 20 kN
  • Gewicht: 24 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
Auflagefläche plan
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M10
l2 ~ [mm]:
~ 40 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
20 kN
Artikel-Nr.:
22710.0854
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche plan, Rostfreier Stahl
  • d1: M10
  • l2: ~ 40 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 4,5 mm
  • Kugeldurchmesser: 7 mm
  • SW: 8 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 20 kN
  • Gewicht: 32 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
Auflagefläche plan
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M10
l2 ~ [mm]:
~ 60 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
20 kN
Artikel-Nr.:
22710.0856
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche plan, Rostfreier Stahl
  • d1: M10
  • l2: ~ 60 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 28 mm
  • Kugeldurchmesser: 7 mm
  • SW: 8 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 20 kN
  • Gewicht: 44 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
Auflagefläche plan
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M12
l2 ~ [mm]:
~ 30 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
30 kN
Artikel-Nr.:
22710.0862
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche plan, Rostfreier Stahl
  • d1: M12
  • l2: ~ 30 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 5 mm
  • Kugeldurchmesser: 8,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 30 kN
  • Gewicht: 38 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
Auflagefläche plan
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M12
l2 ~ [mm]:
~ 50 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
30 kN
Artikel-Nr.:
22710.0864
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche plan, Rostfreier Stahl
  • d1: M12
  • l2: ~ 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 5 mm
  • Kugeldurchmesser: 8,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 30 kN
  • Gewicht: 52 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
Auflagefläche plan
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M12
l2 ~ [mm]:
~ 80 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
30 kN
Artikel-Nr.:
22710.0866
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche plan, Rostfreier Stahl
  • d1: M12
  • l2: ~ 80 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 44 mm
  • Kugeldurchmesser: 8,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 30 kN
  • Gewicht: 80 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
Auflagefläche plan
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M16
l2 ~ [mm]:
~ 40 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
60 kN
Artikel-Nr.:
22710.0872
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche plan, Rostfreier Stahl
  • d1: M16
  • l2: ~ 40 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 10,7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • Kugeldurchmesser: 12 mm
  • SW: 14 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 60 kN
  • Gewicht: 95 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
Auflagefläche plan
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M16
l2 ~ [mm]:
~ 60 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
60 kN
Artikel-Nr.:
22710.0874
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche plan, Rostfreier Stahl
  • d1: M16
  • l2: ~ 60 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 10,7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • Kugeldurchmesser: 12 mm
  • SW: 14 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 60 kN
  • Gewicht: 121 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
Auflagefläche plan
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M16
l2 ~ [mm]:
~ 80 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
60 kN
Artikel-Nr.:
22710.0876
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche plan, Rostfreier Stahl
  • d1: M16
  • l2: ~ 80 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 10,7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 36 mm
  • Kugeldurchmesser: 12 mm
  • SW: 14 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 60 kN
  • Gewicht: 153 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
Auflagefläche geriffelt
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 ~ [mm]:
~ 20 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
15 kN
Artikel-Nr.:
22710.0892
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche geriffelt, Vergütungsstahl
  • d1: M8
  • l2: ~ 20 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: 4,5 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 3,5 mm
  • Kugeldurchmesser: 5,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 15 kN
  • Gewicht: 12 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
Auflagefläche geriffelt
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 ~ [mm]:
~ 35 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
15 kN
Artikel-Nr.:
22710.0894
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche geriffelt, Vergütungsstahl
  • d1: M8
  • l2: ~ 35 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: 4,5 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 3,5 mm
  • Kugeldurchmesser: 5,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 15 kN
  • Gewicht: 17 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
Auflagefläche geriffelt
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 ~ [mm]:
~ 50 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
15 kN
Artikel-Nr.:
22710.0896
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche geriffelt, Vergütungsstahl
  • d1: M8
  • l2: ~ 50 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: 4,5 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 22 mm
  • Kugeldurchmesser: 5,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 15 kN
  • Gewicht: 23 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
Auflagefläche geriffelt
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 ~ [mm]:
~ 25 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
20 kN
Artikel-Nr.:
22710.0902
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche geriffelt, Vergütungsstahl
  • d1: M10
  • l2: ~ 25 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 4,5 mm
  • Kugeldurchmesser: 7 mm
  • SW: 8 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 20 kN
  • Gewicht: 24 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
Auflagefläche geriffelt
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 ~ [mm]:
~ 40 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
20 kN
Artikel-Nr.:
22710.0904
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche geriffelt, Vergütungsstahl
  • d1: M10
  • l2: ~ 40 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 4,5 mm
  • Kugeldurchmesser: 7 mm
  • SW: 8 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 20 kN
  • Gewicht: 31 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
Auflagefläche geriffelt
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 ~ [mm]:
~ 60 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
20 kN
Artikel-Nr.:
22710.0906
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche geriffelt, Vergütungsstahl
  • d1: M10
  • l2: ~ 60 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 28 mm
  • Kugeldurchmesser: 7 mm
  • SW: 8 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 20 kN
  • Gewicht: 44 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
Auflagefläche geriffelt
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 ~ [mm]:
~ 30 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
30 kN
Artikel-Nr.:
22710.0922
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche geriffelt, Vergütungsstahl
  • d1: M12
  • l2: ~ 30 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 5 mm
  • Kugeldurchmesser: 8,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 30 kN
  • Gewicht: 38 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
Auflagefläche geriffelt
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 ~ [mm]:
~ 50 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
30 kN
Artikel-Nr.:
22710.0924
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche geriffelt, Vergütungsstahl
  • d1: M12
  • l2: ~ 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 5 mm
  • Kugeldurchmesser: 8,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 30 kN
  • Gewicht: 52 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
Auflagefläche geriffelt
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 ~ [mm]:
~ 80 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
30 kN
Artikel-Nr.:
22710.0926
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche geriffelt, Vergütungsstahl
  • d1: M12
  • l2: ~ 80 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 44 mm
  • Kugeldurchmesser: 8,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 30 kN
  • Gewicht: 80 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
Auflagefläche geriffelt
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 ~ [mm]:
~ 40 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
60 kN
Artikel-Nr.:
22710.0962
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche geriffelt, Vergütungsstahl
  • d1: M16
  • l2: ~ 40 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 10,7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • Kugeldurchmesser: 12 mm
  • SW: 14 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 60 kN
  • Gewicht: 93 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
Auflagefläche geriffelt
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 ~ [mm]:
~ 60 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
60 kN
Artikel-Nr.:
22710.0964
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche geriffelt, Vergütungsstahl
  • d1: M16
  • l2: ~ 60 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 10,7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • Kugeldurchmesser: 12 mm
  • SW: 14 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 60 kN
  • Gewicht: 121 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
Auflagefläche geriffelt
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 ~ [mm]:
~ 80 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
60 kN
Artikel-Nr.:
22710.0966
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche geriffelt, Vergütungsstahl
  • d1: M16
  • l2: ~ 80 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 10,7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 36 mm
  • Kugeldurchmesser: 12 mm
  • SW: 14 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 60 kN
  • Gewicht: 152 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben

Werkstoff

Kugel

  • Kugellagerstahl, gehärtet
  • Rostfreier Stahl, gehärtet

Schraube

  • Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
  • Rostfreier Stahl 1.4305

Hinweise

Kugel nicht gegen Verdrehen gesichert.

Sonderausführung auf Anfrage.

Verweise

Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22710. Kugeldruckschrauben – mit Kopf, abgeflachte Kugel
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugel­elemente / Andrück­elemente
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Kugeldruckschrauben
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.