Die Druckstücke aus Kunststoff (EH 22570.) sind mit den Gewindestiften mit Kugelzapfen (EH 22570.) kombinierbar.
Dieser Artikel 22570.0019 - Druckstück Kunststoff / (d1: 21 mm, d2: 6,1 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Druckstücke Kunststoff (EH 22570.)
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.