Ge­lenk­tel­ler mit Rutschsicherung

EH 22590.

Die Gelenkteller sind als Stellfuß und Druckstück verwendbar. Es können nicht parallele Auflageflächen bis max. 15° Grad ausgeglichen werden.

Die Kunststoffkappe am Gelenkteller verhindert ein Verrutschen.

Ihre Auswahl ergab 57 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
Werk­stoff
d1 [mm]
l1 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Teller aus Thermoplast, Kugelelement mit Bolzen aus rostfreiem Stahl
Bild:
2
Werk­stoff:
Thermoplast POM, weiß
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
150 mm
Artikel-Nr.:
22590.1542
CAD
Dokumente
Gelenkteller
  • Teller aus Thermoplast, Kugelelement mit Bolzen aus rostfreiem Stahl – Bild 2, Thermoplast
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • l1: 150 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 11 mm
  • l2: 145,5 mm
  • SW: 17 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 10 kN
  • Gewicht: 124 g
zur Artikelansicht
Gelenkteller
Aus­füh­rung:
Teller aus Thermoplast, Kugelelement mit Bolzen aus rostfreiem Stahl
Bild:
2
Werk­stoff:
Thermoplast POM, weiß
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
100 mm
Artikel-Nr.:
22590.1552
CAD
Dokumente
Gelenkteller
  • Teller aus Thermoplast, Kugelelement mit Bolzen aus rostfreiem Stahl – Bild 2, Thermoplast
  • d1: M12
  • d2: 45 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 30,5 mm
  • h2: 13,2 mm
  • l2: 94,5 mm
  • SW: 19 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 18 kN
  • Gewicht: 150 g
zur Artikelansicht
Gelenkteller
Aus­füh­rung:
Teller aus Thermoplast, Kugelelement mit Bolzen aus rostfreiem Stahl
Bild:
2
Werk­stoff:
Thermoplast POM, weiß
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
150 mm
Artikel-Nr.:
22590.1556
CAD
Dokumente
Gelenkteller
  • Teller aus Thermoplast, Kugelelement mit Bolzen aus rostfreiem Stahl – Bild 2, Thermoplast
  • d1: M12
  • d2: 45 mm
  • l1: 150 mm
  • h1: ~ 30,5 mm
  • h2: 13,2 mm
  • l2: 144,5 mm
  • SW: 19 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 18 kN
  • Gewicht: 184 g
zur Artikelansicht
Gelenkteller
Aus­füh­rung:
Teller aus Thermoplast, Kugelelement mit Bolzen aus rostfreiem Stahl
Bild:
2
Werk­stoff:
Thermoplast POM, weiß
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
100 mm
Artikel-Nr.:
22590.1568
CAD
Dokumente
Gelenkteller
  • Teller aus Thermoplast, Kugelelement mit Bolzen aus rostfreiem Stahl – Bild 2, Thermoplast
  • d1: M16
  • d2: 56 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 37,5 mm
  • h2: 15,5 mm
  • l2: 94 mm
  • SW: 24 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 20 kN
  • Gewicht: 285 g
zur Artikelansicht
Gelenkteller
Aus­füh­rung:
Teller aus Thermoplast, Kugelelement mit Bolzen aus rostfreiem Stahl
Bild:
2
Werk­stoff:
Thermoplast POM, weiß
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
200 mm
Artikel-Nr.:
22590.1572
CAD
Dokumente
Gelenkteller
  • Teller aus Thermoplast, Kugelelement mit Bolzen aus rostfreiem Stahl – Bild 2, Thermoplast
  • d1: M16
  • d2: 56 mm
  • l1: 200 mm
  • h1: ~ 37,5 mm
  • h2: 15,5 mm
  • l2: 194 mm
  • SW: 24 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 20 kN
  • Gewicht: 414 g
zur Artikelansicht
Gelenkteller
Aus­füh­rung:
Teller aus Thermoplast, Kugelelement mit Bolzen aus rostfreiem Stahl
Bild:
2
Werk­stoff:
Thermoplast POM, weiß
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
100 mm
Artikel-Nr.:
22590.1582
CAD
Dokumente
Gelenkteller
  • Teller aus Thermoplast, Kugelelement mit Bolzen aus rostfreiem Stahl – Bild 2, Thermoplast
  • d1: M20
  • d2: 67 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 49,5 mm
  • h2: 19,5 mm
  • l2: 92,5 mm
  • SW: 30 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 22 kN
  • Gewicht: 573 g
zur Artikelansicht
Gelenkteller
Aus­füh­rung:
Teller aus Thermoplast, Kugelelement mit Bolzen aus rostfreiem Stahl
Bild:
2
Werk­stoff:
Thermoplast POM, weiß
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
200 mm
Artikel-Nr.:
22590.1588
CAD
Dokumente
Gelenkteller
  • Teller aus Thermoplast, Kugelelement mit Bolzen aus rostfreiem Stahl – Bild 2, Thermoplast
  • d1: M20
  • d2: 67 mm
  • l1: 200 mm
  • h1: ~ 49,5 mm
  • h2: 19,5 mm
  • l2: 192,5 mm
  • SW: 30 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 22 kN
  • Gewicht: 704 g
zur Artikelansicht
Gelenkteller
Aus­füh­rung:
Teller aus Thermoplast, Kugelelement mit Bolzen aus rostfreiem Stahl
Bild:
2
Werk­stoff:
Thermoplast POM, weiß
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
100 mm
Artikel-Nr.:
22590.1595
CAD
Dokumente
Gelenkteller
  • Teller aus Thermoplast, Kugelelement mit Bolzen aus rostfreiem Stahl – Bild 2, Thermoplast
  • d1: M24
  • d2: 69 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 55 mm
  • h2: 24 mm
  • l2: 91 mm
  • SW: 36 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 25 kN
  • Gewicht: 718 g
zur Artikelansicht
Gelenkteller
Aus­füh­rung:
Teller aus Thermoplast, Kugelelement mit Bolzen aus rostfreiem Stahl
Bild:
2
Werk­stoff:
Thermoplast POM, weiß
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
200 mm
Artikel-Nr.:
22590.1598
CAD
Dokumente
Gelenkteller
  • Teller aus Thermoplast, Kugelelement mit Bolzen aus rostfreiem Stahl – Bild 2, Thermoplast
  • d1: M24
  • d2: 69 mm
  • l1: 200 mm
  • h1: ~ 55 mm
  • h2: 24 mm
  • l2: 191 mm
  • SW: 36 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 25 kN
  • Gewicht: 1016 g
zur Artikelansicht
Gelenkteller

Werkstoff

Kugelelement

  • Automatenstahl, induktivgehärtet, brüniert
  • Rostfreier Stahl 1.4305

Gummikappe

  • Gummi, schwarz

Teller

  • Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
  • Rostfreier Stahl 1.4305
  • Thermoplast POM, weiß

Kugelelement mit Bolzen

  • Vergütungsstahl, brüniert
  • Rostfreier Stahl 1.4305

Kontermutter

  • Stahl, brüniert, ISO 4032
  • Stahl, brüniert, DIN 934
  • Rostfreier Stahl A2, ISO 4032
  • Rostfreier Stahl A2, DIN 934

Hinweise

Bei der Ausführung d1 = M10 und M12 ist die Kontermutter gemäß DIN 934.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22590. Gelenkteller – mit Rutschsicherung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.