22590.1668 - Gelenkteller
mit Rutschsicherung

Die Gelenkteller sind als Stellfuß und Druckstück verwendbar. Es können nicht parallele Auflageflächen bis max. 15° Grad ausgeglichen werden.

Die Kunststoffkappe am Gelenkteller verhindert ein Verrutschen.

Dieser Artikel 22590.1668 - Gelenkteller mit Rutschsicherung / Teller und Kugelelement mit Bolzen (d1: M16, l1: 100 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Ge­lenk­tel­ler mit Rutschsicherung (EH 22590.)

Aus­füh­rung
Bild
Werk­stoff
d1 [mm]
l1 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Teller und Kugelelement mit Bolzen
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
100 mm
Artikel-Nr.:
22590.1668
Dokumente
Gelenkteller
  • Teller und Kugelelement mit Bolzen – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1: M16
  • d2: 56 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 37,5 mm
  • h2: 15,5 mm
  • l2: 94 mm
  • SW: 24 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 36 kN
  • Gewicht: 441 g
Gelenkteller

Werkstoff

Kugelelement mit Bolzen

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Gummikappe

  • Gummi, schwarz

Kontermutter

  • Rostfreier Stahl A2, ISO 4032

Teller

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Hinweise

Bei der Ausführung d1 = M10 und M12 ist die Kontermutter gemäß DIN 934.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22590.1668
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.