Die Gelenkteller sind als Stellfuß und Druckstück verwendbar. Es können nicht parallele Auflageflächen bis max. 15° Grad ausgeglichen werden.
Die Kunststoffkappe am Gelenkteller verhindert ein Verrutschen.
Dieser Artikel 22590.1482 - Gelenkteller mit Rutschsicherung / Teller und Kugelelement mit Bolzen (d1: M20, l1: 100 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Gelenkteller mit Rutschsicherung (EH 22590.)
Kugelelement mit Bolzen
Gummikappe
Kontermutter
Teller
Bei der Ausführung d1 = M10 und M12 ist die Kontermutter gemäß DIN 934.
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.