2B150.0425 - Seitendruckstück
mit Kunststofffeder und Stift - INCH

Verwendung zum Positionieren und Andrücken wie z.B. beim Lackieren und Sandstrahlen.

Dieser Artikel 2B150.0425 - Seitendruckstück mit Kunststofffeder und Stift - INCH / leichte Federkraft (d1: 7/16 in, d2: 0,236 in, Federkraft F max.1: ~ 4,4 lb) ist eine Variante der Artikelgruppe Sei­ten­druck­stü­cke mit Kunststofffeder und Stift - INCH (EH 2B150.)

Werk­stoff
Stift
d1 [in]
d2 [in]
Fe­der­kraft F - max.1) ~ [lb]
Hub s [in]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Aluminium
Stift:
Thermoplast POM, weiß
d1 [in]:
7/16 in
d2 [in]:
0,236 in
Fe­der­kraft F max.1) ~ [lb]:
~ 4,4 lb
Hub s [in]:
0,02 in
Artikel-Nr.:
2B150.0425
Dokumente
Seitendruckstück
  • Stift: Thermoplast/leichte Federkraft
  • d1: 7/16 in
  • d2: 0,236 in
  • Federkraft F max.1): ~ 4,4 lb
  • l1 -0,03: 0,374 in
  • l2 ±0,02: 0,406 in
  • Hub s: 0,02 in
  • Aufnahmebohrung D H8: 0,438 in
  • x2): 0,098 in
  • Temperatureinsatzbereich max.: 176 °F
  • Gewicht: 0,058 oz
Seitendruckstück
Produkt
Artikel-Nr.
Verfügbar
Produkt:
Montagewerkzeug für folgende Größen
für Seitendruckstücke, glatt
d1: 10 mm
Artikel-Nr.:
22150.0831
Montagewerkzeug
  • Montagewerkzeug
  • d1: 10 mm
  • Gewicht: 49 g

Werkstoff

Hülse

  • Aluminium Al

Feder

  • Kunststoff

Stift

  • Thermoplast POM, weiß

Kennzeichnung

Ausführung leichte Federkraft = blaue Feder

Montage

Montage durch Einpressen.

Formel zum Berechnen des Achsabstands für die Montagebohrung:

l0 = z/2 + w + x,

l0 = Achsabstand,

y = Werkstückhöhe,

w = Werkstücklänge,

x = Koordinatenmaß,

s = Hub,

z = Anschlagdurchmesser

Berechnung Maß x:

y größer oder gleich l2 - d2/2,

dann x = d2/2 - s

(Wert x für diesen Fall s. a. Tabelle)

oder

y kleiner als l2 - d2/2,

dann x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123]

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 2B150.0425
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Seitendruckstücke - INCH
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Seiten­druckstücke
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.