22150.0393 - Seitendruckstück
mit Gewinde, ohne Abdichtung

Verwendung zum Positionieren und Andrücken wie z.B. beim Lackieren und Sandstrahlen.

Dieser Artikel 22150.0393 - Seitendruckstück mit Gewinde, ohne Abdichtung / leichte Federkraft (d1: M18 x 1,5 mm, l1 -2: 31,5 mm, Federkraft F max.1: ~ 100 N) ist eine Variante der Artikelgruppe Sei­ten­druck­stü­cke mit Gewinde, ohne Abdichtung (EH 22150.)

Werk­stoff
Stift
d1 [mm]
l1 -2 [mm]
Fe­der­kraft F - max.2) ~ [N]
Hub s [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Stahl
Stift:
Thermoplast POM, weiß
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
31,5 mm
Fe­der­kraft F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Hub s [mm]:
1,6 mm
Artikel-Nr.:
22150.0393
Dokumente
Seitendruckstück
  • Stift: Thermoplast/leichte Federkraft
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 31,5 mm
  • Federkraft F max.2): ~ 100 N
  • d2: 10 mm
  • l2: 16,9 mm
  • Hub s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • x1): 3,4 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 20 g
Seitendruckstück
Produkt
Artikel-Nr.
Verfügbar
Produkt:
Montagewerkzeug für folgende Gewindegrößen
d1: M18 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
22150.0822
Montagewerkzeug
  • Montagewerkzeug
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • Gewicht: 137 g

Werkstoff

Hülse

  • Stahl, galvanisch verzinkt

Feder

  • Rostfreier Stahl

Stift

  • Thermoplast POM, weiß

Kennzeichnung

Ausführung leichte Federkraft = Feder aus rostfreiem Stahl

Montage

Montage durch Einschrauben mit Montagewerkzeug.

Formel zum Berechnen des Achsabstands für die Montagebohrung:

l0 = z/2 + w + x,

l0 = Achsabstand,

y = Werkstückhöhe,

w = Werkstücklänge,

x = Koordinatenmaß,

s = Hub,

z = Anschlagdurchmesser

Berechnung Maß x:

y größer oder gleich l2 - d2/2,

dann x = d2/2 - s

(Wert x für diesen Fall s. a. Tabelle)

oder

y kleiner als l2 - d2/2,

dann x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123]

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22150.0393
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Seitendruckstücke - INCH
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Seiten­druckstücke
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
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.