Verwendung zum Positionieren und Andrücken wie z.B. beim Lackieren und Sandstrahlen.
Dieser Artikel 2B150.0080 - Seitendruckstück glatt, ohne Abdichtung - INCH / leichte Federkraft (d1: 5/8 in, d2: 0,393 in, Federkraft F max.1: ~ 22,5 lb) ist eine Variante der Artikelgruppe Seitendruckstücke glatt, ohne Abdichtung - INCH (EH 2B150.)
1) statistischer Mittelwert
2) Wenn die Werkstückhöhe (y) kleiner als l2-d2/2 ist, muss das Koordinatenmaß (x) berechnet werden.
Hülse
Feder
Stift
Ausführung leichte Federkraft = Feder aus rostfreiem Stahl
Montage durch Einpressen.
Formel zum Berechnen des Achsabstands für die Montagebohrung:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = Achsabstand,
y = Werkstückhöhe,
w = Werkstücklänge,
x = Koordinatenmaß,
s = Hub,
z = Anschlagdurchmesser
Berechnung Maß x:
y größer oder gleich l2 - d2/2,
dann x = d2/2 - s
(Wert x für diesen Fall s. a. Tabelle)
oder
y kleiner als l2 - d2/2,
dann x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123]
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.