22150.0140 - Seitendruckstück
glatt, mit Abdichtung

Verwendung zum Positionieren und Andrücken wie z.B. beim Lackieren und Sandstrahlen.

Mit Abdichtung gegen Späne und Schmutz.

Dieser Artikel 22150.0140 - Seitendruckstück glatt, mit Abdichtung / Stift aus Stahl, leichte Federkraft (d1: 16 mm, d2: 10 mm, Federkraft F max.1: ~ 100 N) ist eine Variante der Artikelgruppe Sei­ten­druck­stü­cke glatt, mit Abdichtung (EH 22150.)

Werk­stoff
Stift
d1 [mm]
d2 [mm]
Fe­der­kraft F - max.1) ~ [N]
Hub s [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Aluminium
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
10 mm
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Hub s [mm]:
1,6 mm
Artikel-Nr.:
22150.0140
Dokumente
Seitendruckstück
  • Stift: Stahl/Stift aus Stahl, leichte Federkraft
  • d1: 16 mm
  • d2: 10 mm
  • Federkraft F max.1): ~ 100 N
  • l1 -2: 18,5 mm
  • l2 ±0,5: 16,4 mm
  • Hub s: 1,6 mm
  • Aufnahmebohrung D H8: 16 mm
  • x2): 3,1 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 15 g
Seitendruckstück
Produkt
Artikel-Nr.
Verfügbar
Produkt:
Montagewerkzeug für folgende Größen
für Seitendruckstücke, glatt
d1: 16 mm
Artikel-Nr.:
22150.0833
Montagewerkzeug
  • Montagewerkzeug
  • d1: 16 mm
  • Gewicht: 105 g

Werkstoff

Dichtung

  • CR

Hülse

  • Aluminium Al

Feder

  • Rostfreier Stahl

Stift

  • Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt

Kennzeichnung

Ausführung leichte Federkraft = Feder aus rostfreiem Stahl

Montage

Montage durch Einpressen.

Formel zum Berechnen des Achsabstands für die Montagebohrung:

l0 = z/2 + w + x,

l0 = Achsabstand,

y = Werkstückhöhe,

w = Werkstücklänge,

x = Koordinatenmaß,

s = Hub,

z = Anschlagdurchmesser

Berechnung Maß x:

y größer oder gleich l2 - d2/2,

dann x = d2/2 - s

(Wert x für diesen Fall s. a. Tabelle)

oder

y kleiner als l2 - d2/2,

dann x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123]

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22150.0140
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Seitendruckstücke - INCH
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Seiten­druckstücke
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
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.