22150.1142 - Seitendruckstück
glatt, mit Abdichtung, mit Innengewinde

Verwendung zum Positionieren und Andrücken wie z.B. beim Lackieren und Sandstrahlen.

Mit Abdichtung gegen Späne und Schmutz.

Dieser Artikel 22150.1142 - Seitendruckstück glatt, mit Abdichtung, mit Innengewinde / starke Federkraft (d1: 16 mm, d2: M6, Federkraft F max.1: ~ 200 N) ist eine Variante der Artikelgruppe Sei­ten­druck­stü­cke glatt, mit Abdichtung, mit Innengewinde (EH 22150.)

Werk­stoff
d1 [mm]
d2 [mm]
Fe­der­kraft F - max.1) ~ [N]
Hub s [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Aluminium
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M6
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]:
~ 200 N
Hub s [mm]:
1,6 mm
Artikel-Nr.:
22150.1142
Dokumente
Seitendruckstück
  • starke Federkraft
  • d1: 16 mm
  • d2: M6
  • Federkraft F max.1): ~ 200 N
  • d3: 10,2 mm
  • l1 -2: 18,5 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 2 mm
  • Hub s: 1,6 mm
  • Aufnahmebohrung D H8: 16 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 10 g
Seitendruckstück
Produkt
Artikel-Nr.
Verfügbar
Produkt:
Montagewerkzeug für folgende Größen
für Seitendruckstücke, glatt
d1: 16 mm
Artikel-Nr.:
22150.0833
Montagewerkzeug
  • Montagewerkzeug
  • d1: 16 mm
  • Gewicht: 105 g

Werkstoff

Dichtung

  • CR

Hülse

  • Aluminium Al

Gewindescheibe

  • Stahl, brüniert

Feder

  • Stahl, galvanisch verzinkt

Hinweise

In die Gewindescheibe können individuelle Stifte eingeschraubt werden.

Kennzeichnung

Ausführung starke Federkraft = Feder aus Stahl, galvanisch verzinkt

Montage

Formel zum Berechnen des Achsabstands für die Montagebohrung:

l0 = z/2 + w + x,

l0 = Achsabstand,

y = Werkstückhöhe,

w = Werkstücklänge,

x = Koordinatenmaß,

z = Anschlagdurchmesser

Berechnung Maß x für Werkstücke:

x = d2/2 - s

Montage durch Einpressen.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22150.1142
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Seitendruckstücke - INCH
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Seiten­druckstücke
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.