22045.0004 - Halter
für federnde Druckstücke

Halter werden eingesetzt um federnde Druckstücke seitlich zu montieren. In das Gewinde können aber auch Kugeldruckschrauben, Druckschrauben, Gewindestifte o. ä. eingeschraubt werden.

Das Aufnahmegewinde ist 90° zur Montagerichtung im Halter eingebracht. Die Langlöcher ermöglichen bei der Montage eine genaue Positionierung des Halters.

Dieser Artikel 22045.0004 - Halter für federnde Druckstücke / beidseitig (d1: M4) ist eine Variante der Artikelgruppe Halter für federnde Druckstücke (EH 22045.)

d1 [mm]
b1 [mm]
b2 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 [mm]:
M4
b1 [mm]:
8 mm
b2 [mm]:
3 mm
Artikel-Nr.:
22045.0004
Dokumente
Halter
  • beidseitig
  • d1: M4
  • b1: 8 mm
  • b2: 3 mm
  • h1: 2,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • h3: 6 mm
  • k1: 16 mm
  • k2: 1,5 mm
  • l1: 25 mm
  • l2: 7 mm
  • für Schrauben: M3
  • Gewicht: 5 g
Halter

Werkstoff

  • Rostfreier Stahl 1.4308, Feinguss, matt gestrahlt

Montage

Zur Montage des Halters sind Langlöcher eingebracht. Er lässt sich dadurch in Längsrichtung genau positionieren. Das Aufnahmegewinde, z. B. für ein federndes Druckstück, ist durchgängig. Somit kann nach der Justierung eine Sicherung mittels Kontermutter erfolgen.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22045.0004
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - INCH
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - Sonderteile
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druck­stücke
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Federnde Druckstücke
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.