22031.0206 - Federndes Druckstück
mit rollender Kugel und Innensechskant

Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden.

Die Lagerung der Kugel ermöglicht ein Abrollen und dadurch wird der Verschleiß am Gegenstück minimiert. Zudem wirkt sich dies, in Abhängigkeit vom Gegenstück, positiv auf das Rastverhalten aus.

Ein weiterer Vorteil der kunststoffgelagerten Kugel ist die elektrische Isolierung.

Dieser Artikel 22031.0206 - Federndes Druckstück mit rollender Kugel und Innensechskant / rostfreier Stahl, Standard-Federkraft (d1: M6) ist eine Variante der Artikelgruppe Federnde Druck­stücke mit rollender Kugel und Innensechskant (EH 22031.)

Werk­stoff
Fe­der­kraft
d1 [mm]
l [mm]
Fe­der­kraft1) - F1 ~ [N]
Fe­der­kraft1) - F2 ~ [N]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
15 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 6,3 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 10 N
Artikel-Nr.:
22031.0206
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, Standard-Federkraft
  • d1: M6
  • d2: 2,5 mm
  • l: 15 mm
  • SW: 3 mm
  • Hub s: 0,7 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 6,3 N
  • Federkraft1) F2: ~ 10 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
  • Gewicht: 1,6 g
Federndes Druckstück

Werkstoff

Hülse

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Lager

  • Kunststoff

Kugel

  • Rostfreier Stahl, gehärtet

Feder

  • Rostfreier Stahl

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.

Verweise

Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -

Berechnung des Rastwiderstands, siehe Anhang - Technische Daten -

Kennzeichnung

Standard-Federkraft: keine Markierung

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22031.0206
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - INCH
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - Sonderteile
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druck­stücke
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Federnde Druckstücke
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.