2B050.0022 - Federndes Druckstück
mit Kugel und Schlitz - INCH

Zum Positionieren, Schalten, Verriegeln, Einrasten sowie für weitere ähnliche Druckanwendungen.

Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden.

Dieser Artikel 2B050.0022 - Federndes Druckstück mit Kugel und Schlitz - INCH / Automatenstahl, leichte Federkraft (d1: 5/8-11) ist eine Variante der Artikelgruppe Federnde Druck­stücke mit Kugel und Schlitz - INCH (EH 2B050.)

Werk­stoff
Fe­der­kraft
Ge­win­de­si­che­rung
d1
l [in]
Fe­der­kraft1) - F1 ~ [lb]
Fe­der­kraft1) - F2 ~ [lb]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Stahl
Fe­der­kraft:
leicht
Ge­win­de­si­che­rung:
ohne Gewinde­sicherung
d1:
5/8-11
l [in]:
63/64 in
Fe­der­kraft1) F1 ~ [lb]:
~ 4,5 lb
Fe­der­kraft1) F2 ~ [lb]:
~ 9 lb
Artikel-Nr.:
2B050.0022
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Automatenstahl, leichte Federkraft, ohne Gewinde­sicherung
  • d1: 5/8-11
  • d1: 5/8 in
  • d1: 0,625 in
  • Gewindeklasse: 2A-UNC
  • d2: 3/8 in
  • l: 63/64 in
  • Hub s: 0,096 in
  • Federkraft1) F1: ~ 4,5 lb
  • Federkraft1) F2: ~ 9 lb
  • Temperatureinsatzbereich min.: -22 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 482 °F
  • Gewicht: 0,787 oz
Federndes Druckstück

Werkstoff

Hülse

  • Automatenstahl, brüniert

Kugel

  • Rostfreier Stahl, gehärtet

Feder

  • Rostfreier Stahl

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.

  • Dieses Produkt ist in INCH-Abmessungen gefertigt.

Verweise

Eine Umrechnungstabelle finden Sie im Technischen Anhang.

Gewindesicherung: Polyamid-Fleckbeschichtung (Details hierzu finden Sie im Technischen Anhang).

Berechnung des Rastwiderstands, siehe Anhang - Technische Daten -

Kennzeichnung

leichte Federkraft: eine Längsmarkierung

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 2B050.0022
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - INCH
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - Sonderteile
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druck­stücke
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Federnde Druckstücke
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
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.