Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden.
Definierte Einschraubtiefe durch Kopf.
Dieser Artikel 22050.1050 - Federndes Druckstück mit Kugel, Kopf und Schlitz / Automatenstahl, verstärkte Federkraft (d1: M5) ist eine Variante der Artikelgruppe Federnde Druckstücke mit Kugel, Kopf und Schlitz (EH 22050.)
Hülse
Kugel
Feder
Sonderausführung auf Anfrage.
Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.
Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -
Berechnung des Rastwiderstands, siehe Anhang - Technische Daten -
Maß l3 bei M 4 / M 5 beachten.
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.