22060.0106 - Federndes Druckstück
mit Innensechskant

Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden.

Dieser Artikel 22060.0106 - Federndes Druckstück mit Innensechskant / Automatenstahl, verstärkte Federkraft (d1: M6) ist eine Variante der Artikelgruppe Federnde Druck­stücke mit Innensechskant (EH 22060.)

Werk­stoff
Fe­der­kraft
d1 [mm]
l [mm]
Fe­der­kraft1) - F1 ~ [N]
Fe­der­kraft1) - F2 ~ [N]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Stahl
Fe­der­kraft:
verstärkt
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
20 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 48 N
Artikel-Nr.:
22060.0106
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Automatenstahl, verstärkte Federkraft
  • d1: M6
  • d2: 2,7 mm
  • l: 20 mm
  • n: 1,3 mm
  • t: 0,9 mm
  • SW: 2 mm
  • Hub s: 2,5 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 20 N
  • Federkraft1) F2: ~ 48 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 2,8 g
Federndes Druckstück
Produkt
Artikel-Nr.
Verfügbar
Produkt:
Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
d1: M6 mm
Artikel-Nr.:
22060.0906
Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
  • Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
  • d1: M6
  • b: 60 mm
  • d: 4,7 mm
  • l: 60 mm
  • Gewicht: 30 g

Werkstoff

Bolzen

  • Automatenstahl, gehärtet, brüniert

Hülse

  • Automatenstahl, brüniert

Feder

  • Rostfreier Stahl

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.

Verweise

Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -

Kennzeichnung

verstärkte Federkraft: zwei Längsmarkierungen

Montage

Montage / Demontage mit Innensechskant und Schlitz möglich.

Zur Montage mit Schlitz (Bolzenseite) spezielles Montagewerkzeug verwenden.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22060.0106
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - INCH
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - Sonderteile
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druck­stücke
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Federnde Druckstücke
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
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.