22081.0327 - Federndes Druckstück
glatte Ausführung, ohne Bund, mit rollender Kugel

Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden.

Die Lagerung der Kugel ermöglicht ein Abrollen und dadurch wird der Verschleiß am Gegenstück minimiert. Zudem wirkt sich dies, in Abhängigkeit vom Gegenstück, positiv auf das Rastverhalten aus.

Ein weiterer Vorteil der kunststoffgelagerten Kugel ist die elektrische Isolierung.

Dieser Artikel 22081.0327 - Federndes Druckstück glatte Ausführung, ohne Bund, mit rollender Kugel / Hülse und Kugel aus rostfreiem Stahl (d1 ±0,04: 8 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Federnde Druck­stücke glatte Ausführung, ohne Bund, mit rollender Kugel (EH 22081.)

Werk­stoff
Kugel
Fe­der­kraft
d1 ±0,04 [mm]
l [mm]
Fe­der­kraft1) - F1 ~ [N]
Fe­der­kraft1) - F2 ~ [N]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
Fe­der­kraft:
Standard
d1 ±0,04 [mm]:
8 mm
l [mm]:
18 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 18,8 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 31,7 N
Artikel-Nr.:
22081.0327
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse und Kugel aus rostfreiem Stahl
  • d1 ±0,04: 8 mm
  • d2: 4,5 mm
  • l: 18 mm
  • Hub s: 1,4 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 18,8 N
  • Federkraft1) F2: ~ 31,7 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
  • Aufnahmebohrung Fügeverbindung F8 / Pressverbindung H9: 8 mm
  • Gewicht: 4,4 g
Federndes Druckstück

Werkstoff

Hülse

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Lager

  • Kunststoff

Kugel

  • Rostfreier Stahl, gehärtet

Feder

  • Rostfreier Stahl

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.

Verweise

Berechnung des Rastwiderstands, siehe Anhang - Technische Daten -

Montage

Die Aufnahmebohrung ist mit dem jeweiligen Einsatzfall abzustimmen. Bei Fügeverbindungen empfehlen wir ein Passmaß F8, bei Pressverbindungen H9.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22081.0327
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - INCH
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - Sonderteile
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druck­stücke
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Federnde Druckstücke
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.