22080.1004 - Federndes Druckstück
glatte Ausführung, mit Bund und Kugel

Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden.

Dieser Artikel 22080.1004 - Federndes Druckstück glatte Ausführung, mit Bund und Kugel / Hülse und Kugel aus rostfreiem Stahl, leichte Federkraft (d1 +0,1: 4 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Federnde Druck­stücke glatte Ausführung, mit Bund und Kugel (EH 22080.)

Werk­stoff
Kugel
Fe­der­kraft
d1 +0,1 [mm]
l1 [mm]
Fe­der­kraft1) - F1 ~ [N]
Fe­der­kraft1) - F2 ~ [N]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
Fe­der­kraft:
leicht
d1 +0,1 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
5 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 0,4 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 1 N
Artikel-Nr.:
22080.1004
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse und Kugel aus rostfreiem Stahl, leichte Federkraft – Bild 1
  • d1 +0,1: 4 mm
  • d2: 3 mm
  • d3: 4,6 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: 0,9 mm
  • Hub s: 1 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 0,4 N
  • Federkraft1) F2: ~ 1 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Aufnahmebohrung H7: 4 mm
  • Gewicht: 0,3 g
Federndes Druckstück

Werkstoff

Hülse

  • Rostfreier Stahl 1.4303

Kugel

  • Rostfreier Stahl, gehärtet

Feder

  • Rostfreier Stahl

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.

Verweise

Berechnung des Rastwiderstands, siehe Anhang - Technische Daten -

Ausführung mit höheren Federkräften siehe "EH 22080. Federnde Druckstücke, glatte Ausführung, lang, mit Bund und Kugel".

Kennzeichnung

leichte Federkraft: eine Längsmarkierung

Montage

Für die Aufnahmebohrung von d1 wird eine Toleranz von H7 empfohlen.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22080.1004
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - INCH
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - Sonderteile
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druck­stücke
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Federnde Druckstücke
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.