Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden.
Dieser Artikel 22080.0010 - Federndes Druckstück glatte Ausführung, mit Bund und Kugel / Hülse und Kugel aus rostfreiem Stahl, Standard-Federkraft (d1 +0,1: 10 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Federnde Druckstücke glatte Ausführung, mit Bund und Kugel (EH 22080.)
Hülse
Kugel
Feder
Sonderausführung auf Anfrage.
Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.
Berechnung des Rastwiderstands, siehe Anhang - Technische Daten -
Ausführung mit höheren Federkräften siehe "EH 22080. Federnde Druckstücke, glatte Ausführung, lang, mit Bund und Kugel".
Für die Aufnahmebohrung von d1 wird eine Toleranz von H7 empfohlen.
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.