Dis­tanz­hül­sen für Expander® Dichtstopfen mit verlängertem Zuganker

EH 22880.

Zum Versetzen der Expander® Dichtstopfen mit verlängertem Zuganker.

Ihre Auswahl ergab 7 Treffer

d1 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 [mm]:
4 mm
Artikel-Nr.:
22880.0424
CAD
Dokumente
Distanzhülsen
  • d1: 4 mm
  • d2: 2,7 mm
  • Gewicht: 1,4 g
zur Artikelansicht
Distanzhülsen
d1 [mm]:
5 mm
Artikel-Nr.:
22880.0425
CAD
Dokumente
Distanzhülsen
  • d1: 5 mm
  • d2: 3,2 mm
  • Gewicht: 2,5 g
zur Artikelansicht
Distanzhülsen
d1 [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
22880.0426
CAD
Dokumente
Distanzhülsen
  • d1: 6 mm
  • d2: 3,7 mm
  • Gewicht: 3,8 g
zur Artikelansicht
Distanzhülsen
d1 [mm]:
7 mm
Artikel-Nr.:
22880.0427
CAD
Dokumente
Distanzhülsen
  • d1: 7 mm
  • d2: 4,6 mm
  • Gewicht: 4,8 g
zur Artikelansicht
Distanzhülsen
d1 [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
22880.0428
CAD
Dokumente
Distanzhülsen
  • d1: 8 mm
  • d2: 4,8 mm
  • Gewicht: 7,2 g
zur Artikelansicht
Distanzhülsen
d1 [mm]:
9 mm
Artikel-Nr.:
22880.0429
CAD
Dokumente
Distanzhülsen
  • d1: 9 mm
  • d2: 5,2 mm
  • Gewicht: 9,6 g
zur Artikelansicht
Distanzhülsen
d1 [mm]:
10 mm
Artikel-Nr.:
22880.0430
CAD
Dokumente
Distanzhülsen
  • d1: 10 mm
  • d2: 5,6 mm
  • Gewicht: 12 g
zur Artikelansicht
Distanzhülsen

Werkstoff

Hülse

  • Einsatzstahl, einsatzgehärtet
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22880. Distanzhülsen – für Expander Dichtstopfen mit verlängertem Zuganker
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Montageanleitung Expander Dichtstopfen (EH 22880.)
Kategorie:
Bedienungsanleitung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.