22620.0228 - Hartmetalleinsätze
für Passungsaufnahme

Grundkörper zum Einbau in Spannvorrichtungen, Spannbacken, Spannarme, Greifersysteme usw.

Spielfreie Übertragung hoher Haltekräfte, z. B. an Guss- und Schmiedeteilen.

Dieser Artikel 22620.0228 - Hartmetalleinsätze für Passungsaufnahme / mit Spitze (d1 n6: 10 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Hart­me­tal­lein­sät­ze für Passungsaufnahme (EH 22620.)

Aus­füh­rung
Bild
d1 n6 [mm]
d2 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Spitze
Bild:
2
d1 n6 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M5
Artikel-Nr.:
22620.0228
Dokumente
Hartmetalleinsätze
  • mit Spitze – Bild 2
  • d1 n6: 10 mm
  • d2: M5
  • d3: ~ 6,3 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 10 mm
  • Gewicht: 7,5 g
Hartmetalleinsätze

Werkstoff

Einsatz

  • Hartmetall, mit Spitze

Grundkörper

  • Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert

Montage

Der Einbau erfolgt über eine Passbohrung, der Einsatz kann mit einer Zylinderschraube befestigt werden.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22620.0228
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
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.