22690.0132 - Bolzen

Als Auflagen, Anschläge und Druckstücke verwendbar.

Dieser Artikel 22690.0132 - Bolzen / mit Außengewinde, Auflagefläche ballig (h ±0,1: 15 mm, d1: M10) ist eine Variante der Artikelgruppe Bolzen (EH 22690.)

Aus­füh­rung
Bild
h [mm]
d1 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde, Auflagefläche ballig
Bild:
2
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
22690.0132
Dokumente
Bolzen
  • mit Außengewinde, Auflagefläche ballig – Bild 2
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M10
  • d2: 21,9 mm
  • l: 12 mm
  • SW: 19 mm
  • Anzugsmoment max.: 32 Nm
  • Gewicht: 40 g
Bolzen

Werkstoff

  • Stahl, einsatzgehärtet, brüniert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22690.0132
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
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.