22630.0135 - Auflagebolzen
teilweise DIN 6321 (alte Norm)

Auflagebolzen nach DIN 6321 (alte Norm) können als Auflage für Werkstücke aber auch als Anschläge und Füße eingesetzt werden.

Die Auflagefläche hat kein Zentrum.

Dieser Artikel 22630.0135 - Auflagebolzen teilweise DIN 6321 (alte Norm) / Zwischengrößen (d1: 25 mm, h h9: 30 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Auf­la­ge­bol­zen teilweise DIN 6321 (alte Norm) (EH 22630.)

Aus­füh­rung
d1 [mm]
h - h9 [mm]
d2 n6 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Zwischengrößen
d1 [mm]:
25 mm
h h9 [mm]:
30 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
22630.0135
Dokumente
Auflagebolzen
  • Zwischengrößen
  • d1: 25 mm
  • h h9: 30 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • l: 14 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 12 mm
  • Gewicht: 124 g
Auflagebolzen

Werkstoff

  • Werkzeugstahl, gehärtet, geschliffen
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22630.0135
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.