Auflagebolzen nach DIN 6321 (alte Norm) können als Auflage für Werkstücke aber auch als Anschläge und Füße eingesetzt werden.
Die Auflagefläche hat kein Zentrum.
Dieser Artikel 22630.0007 - Auflagebolzen teilweise DIN 6321 (alte Norm) / DIN 6321, alte Norm (d1: 40 mm, h h9: 13 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Auflagebolzen teilweise DIN 6321 (alte Norm) (EH 22630.)
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.