1648.100 - Prismen

Sys­tem
l1 [mm]
h1 [mm]
d1 [mm]
d3 min. [mm]
d3 max. [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Sys­tem:
L16
l1 [mm]:
98 mm
h1 [mm]:
35 mm
d1 [mm]:
16 mm
d3 min. [mm]:
18 mm
d3 max. [mm]:
190 mm
Artikel-Nr.:
1648.100
Dokumente
Prismen
  • System: L16
  • l1: 98 mm
  • h1: 35 mm
  • h2: 152 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • d3: 100 mm
  • d3 min.: 18 mm
  • d3 max.: 190 mm
  • Gewicht: 1451 g
Prismen

Werkstoff

  • Stahl, einsatzgehärtet, geschliffen
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 1648.100
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Lochsysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Modulare Vorrichtungssysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.