1511.500 - Aufspannwinkel

Sys­tem
d2 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Sys­tem:
L12
d2 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
1511.500
Dokumente
Aufspannwinkel
  • System: L12
  • l1: 74 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 50 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • Gewicht: 6 kg
Aufspannwinkel

Werkstoff

  • Grauguss GG, phosphatiert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 1511.500
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Lochsysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Modulare Vorrichtungssysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.