24440.0734 - Verstellbare Spannhebel

Aus­füh­rung
Bild
Werk­stoff
d1 [mm]
d2 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt
d1 [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
24440.0734
Dokumente
Verstellbare Spannhebel
  • mit Schraube – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1: 24 mm
  • d2: M10
  • d3: 16 mm
  • l1: 80 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 25 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 4,5 mm
  • h3: 2,5 mm
  • l: ~ 96 mm
  • Gewicht: 205 g
Verstellbare Spannhebel

Werkstoff

Hebel

  • Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt

Schraube

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Kugelknopf

  • Duroplast PF 31, schwarz, DIN 319

Hinweise

Das Gewindeteil kann ausgetauscht werden.

Bedienung

Durch Anheben des Hebels wird die Verzahnung freigegeben. Der Hebel wird über die Verzahnung positioniert. Nach dem Loslassen rastet die Verzahnung ein.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24440.0734
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.