24321.0615 - Rohrgriffe
Frontmontage

Rohrgriffe finden beispielsweise Anwendung an Maschinentüren.

Diese Rohrgriffe aus Aluminium zeichnen sich durch die ergonomische und robuste Bauweise sowie dem modernen Design aus. Diese Ausführung ist mit abgewinkelten Griffschenkeln (Winkelschenkelgriffe) versehen.

Dieser Artikel 24321.0615 - Rohrgriffe Frontmontage / (d1: 28 mm, l1 ±0,25: 350 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Rohr­grif­fe Frontmontage (EH 24321.)

Farbe
d1 [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h1 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
350 mm
h1 [mm]:
50 mm
Artikel-Nr.:
24321.0615
Dokumente
Rohrgriffe
  • schwarz
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 350 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: 6,5 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 17 mm
  • l2: 364 mm
  • Gewicht: 493 g
Rohrgriffe

Werkstoff

Griff

  • Aluminium, kunststoffbeschichtet, ähnlich RAL 9005 schwarz, strukturmatt

Griffschenkel

  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ähnlich RAL 9005, strukturmatt

Deckel

  • Kunststoff, hellgrau

Abdeckkappe

  • Kunststoff, schwarz

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Montage

Die Griffe können mit Zylinderschrauben von vorne (Bedienungsseite) an das Bauteil montiert werden. Die Bohrung wird mit einer Abdeckkappe aus Kunststoff verschlossen.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24321.0615
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.