24321.0105 - Rohrgriffe
Frontmontage

Rohrgriffe finden beispielsweise Anwendung an Maschinentüren.

Diese Rohrgriffe aus Aluminium zeichnen sich durch die ergonomische und robuste Bauweise sowie dem modernen Design aus. Diese Ausführung ist mit abgewinkelten Griffschenkeln (Winkelschenkelgriffe) versehen.

Dieser Artikel 24321.0105 - Rohrgriffe Frontmontage / (d1: 28 mm, l1 ±0,25: 250 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Rohr­grif­fe Frontmontage (EH 24321.)

Farbe
d1 [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h1 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Farbe:
silber
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
50 mm
Artikel-Nr.:
24321.0105
Dokumente
Rohrgriffe
  • silber
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 250 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: 6,5 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 17 mm
  • l2: 264 mm
  • Gewicht: 437 g
Rohrgriffe

Werkstoff

Griff

  • Aluminium, eloxiert

Griffschenkel

  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, silber ähnlich RAL 9006, strukturmatt

Deckel

  • Kunststoff, hellgrau

Abdeckkappe

  • Kunststoff, hellgrau

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Montage

Die Griffe können mit Zylinderschrauben von vorne (Bedienungsseite) an das Bauteil montiert werden. Die Bohrung wird mit einer Abdeckkappe aus Kunststoff verschlossen.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24321.0105
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.