24790.0323 - Hohe Rändelschrauben
DIN 464

Rändelschrauben sind vielseitig einsetzbar. Für die unterschiedlichen Anforderungen stehen drei Werkstoffausführungen

  • Stahl, brüniert
  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • rostfreier Stahl

zur Verfügung.

Rändelschrauben lassen sich einfach mit der Hand festziehen und lösen. Durch die geriffelte Außenfläche des Schraubenkopfs wird ein Abrutschen beim Anziehen / Lösen mit den Fingern verhindert.

Rändelschrauben sind aus einem Stück hergestellt. Entgegen dem Normblatt sind sie generell mit Gewinde bis zum Kopf und mit Auslauf ohne Freistich am Gewindeende gefertigt. Die Schrauben können somit nicht bis zum Bund eingeschraubt werden.

Dieser Artikel 24790.0323 - Hohe Rändelschrauben DIN 464 / (d1: M5, l: 30 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Hohe Rän­del­schrau­ben DIN 464 (EH 24790.)

Werk­stoff
d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
24790.0323
Dokumente
Hohe Rändelschrauben
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M5
  • l: 30 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Gewicht: 17 g
Hohe Rändelschrauben

Werkstoff

  • Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt

Hinweise

Rändelteilung und Rändeltiefe können von der DIN abweichen.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24790.0323
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.