24770.0073 - Flache Rändelschrauben
DIN 653

Rändelschrauben sind aus einem Stück hergestellt. Das Gewinde ist bis zum Kopf und mit Auslauf ohne Freistich am Gewindeende gefertigt (DIN-Bezeichnung A). Die Schrauben können somit nicht bis zum Kopf eingeschraubt werden.

Dieser Artikel 24770.0073 - Flache Rändelschrauben DIN 653 / (d1: M3, l: 8 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Fla­che Rän­del­schrau­ben DIN 653 (EH 24770.)

Werk­stoff
d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Stahl, brüniert, Güte 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
24770.0073
Dokumente
Flache Rändelschrauben
  • Stahl
  • d1: M3
  • l: 8 mm
  • d2: 12 mm
  • k: 2,5 mm
  • Gewicht: 2,4 g
Flache Rändelschrauben

Werkstoff

  • Stahl, brüniert, Güte 5.8

Hinweise

Rändelteilung und Rändeltiefe können von der DIN abweichen.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24770.0073
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
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.