24631.1440 - Kreuzgriffe
ähnlich DIN 6335, rostfreier Stahl A4

Ausführung ohne Schmutzkanten. Für alle Anwendungsbereiche mit hohen hygienischen Anforderungen (z. B. Lebensmittelindustrie) geeignet.

Die Ausführung aus rostfreiem Stahl A4 gewährleistet höchste Korrosionsbeständigkeit.

Dieser Artikel 24631.1440 - Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335, rostfreier Stahl A4 / mit Gewindesackloch (d1: 40 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Kreuz­grif­fe ähnlich DIN 6335, rostfreier Stahl A4 (EH 24631.)

Aus­füh­rung
Bild
d1 [mm]
d2 [mm]
d5 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Gewindesackloch
Bild:
2
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d5 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
24631.1440
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit Gewindesackloch – Bild 2
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • h2: 25 mm
  • h3: 13 mm
  • t1 min.: 15 mm
  • Gewicht: 62 g
Kreuzgriffe

Werkstoff

Griff

  • Rostfreier Stahl A4, poliert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24631.1440
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.