24490.0006 - Knebelschrauben
DIN 6304 mit festem Knebel

Bei dieser Ausführung ist der Knebel eingepresst.

Dieser Artikel 24490.0006 - Knebelschrauben DIN 6304 mit festem Knebel / ohne Druckstück, Form E (d1: M6, l1: 40 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Kne­bel­schrau­ben DIN 6304 mit festem Knebel (EH 24490.)

Aus­füh­rung
Bild
d1 [mm]
l1 [mm]
l3 ~ [mm]
l4 [mm]
l5 ~ [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
ohne Druckstück, Form E – Bild 1
Bild:
ohne Druckstück, Form E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M6
l3 ~ [mm]:
40 mm
l4 [mm]:
~ 50 mm
l5 ~ [mm]:
30 mm
:
-
Artikel-Nr.:
24490.0006
Dokumente
Knebelschrauben
  • ohne Druckstück, Form E – Bild 1
  • d1: M6
  • l1: 40 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 5 mm
  • d4: 4,5 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: ~ 50 mm
  • l4: 30 mm
  • Gewicht: 21 g
Knebelschrauben

Werkstoff

  • Automatenstahl, brüniert, Druckzapfen gehärtet

Verweise

Druckzapfen für Druckstück DIN 6311 Form S, EH 22560.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24490.0006
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
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.