24400.0564 - Verstellbare Klemmhebel
mit Schraube

Verstellbare Klemmhebel finden vielseitige Anwendungsmöglichkeiten, wenn der Einsatzbereich beengt oder eine bestimmte Hebelposition erforderlich ist.

Dieser Artikel 24400.0564 - Verstellbare Klemmhebel mit Schraube / (d1: 25 mm, d2: M12, l1: 40 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Ver­stell­ba­re Klemm­he­bel mit Schraube (EH 24400.)

Farbe
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
89 mm
Artikel-Nr.:
24400.0564
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • schwarz
  • d1: 25 mm
  • d2: M12
  • l1: 40 mm
  • d3: 19 mm
  • h1: 43 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 63 mm
  • l2: 89 mm
  • Gewicht: 215 g
Verstellbare Klemmhebel

Werkstoff

Hebel

  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ähnlich RAL 9005, strukturmatt

Innenteile

  • Stahl, brüniert, Güte 5.8

Schraube

  • Stahl, brüniert, Güte 5.8

Hinweise

Das Schraubenteil kann ausgetauscht werden.

Bedienung

Durch Anheben des Hebels wird die Verzahnung freigegeben. Der Hebel wird über die Verzahnung positioniert. Nach dem Loslassen rastet die Verzahnung ein.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24400.0564
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
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.