Verstellbare Klemmhebel finden vielseitige Anwendungsmöglichkeiten, wenn der Einsatzbereich beengt oder eine bestimmte Hebelposition erforderlich ist.
Die Vorteile des Axiallagers:
Dieser Artikel 24420.0152 - Verstellbare Klemmhebel mit Axiallager, mit Schraube / (d1: 22 mm, d2: M8, l1: 36 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Verstellbare Klemmhebel mit Axiallager, mit Schraube (EH 24420.)
Hebel
Innenteile
Schraube
Durch Anheben des Hebels wird die Verzahnung freigegeben. Der Hebel wird über die Verzahnung positioniert. Nach dem Loslassen rastet die Verzahnung ein.
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.