24410.3441 - Verstellbare Klemmhebel
mit Andrückschraube

Verstellbare Klemmhebel finden vielseitige Anwendungsmöglichkeiten, wenn der Einsatzbereich beengt oder eine bestimmte Hebelposition erforderlich ist.

Dieser Artikel 24410.3441 - Verstellbare Klemmhebel mit Andrückschraube / mit Kugelzapfen (d1: 18 mm, d2: M10, l1: 20 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Ver­stell­ba­re Klemm­he­bel mit Andrückschraube (EH 24410.)

Aus­füh­rung
Bild
Farbe
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Kugelzapfen
Bild:
3
Farbe:
orange
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
62 mm
Artikel-Nr.:
24410.3441
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • mit Kugelzapfen – Bild 3, orange
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 20 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4 +0,05: 7,8 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 4,3 mm
  • Gewicht: 126 g
Verstellbare Klemmhebel

Werkstoff

Hebel

  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, orange ähnlich RAL 2004, strukturmatt

Innenteile

  • Stahl, brüniert, Güte 5.8

Schraube

  • Stahl, brüniert, Güte 5.8

Hinweise

Das Schraubenteil kann ausgetauscht werden.

Verweise

Die Ausführung mit Kugelzapfen (Bild 3) kann mit dem Druckstück, Kunststoff (EH 22570.) kombiniert werden.

Bedienung

Durch Anheben des Hebels wird die Verzahnung freigegeben. Der Hebel wird über die Verzahnung positioniert. Nach dem Loslassen rastet die Verzahnung ein.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24410.3441
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
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.