Verstellbare Klemmhebel mit rostfreien Innenteilen. Vielseitige Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten, z. B. in der Medizintechnik, chemischen Industrie u.a..
Dieser Artikel 24390.0034 - Verstellbare Klemmhebel Innenteile aus rostfreiem Stahl, mit Innengewinde / (d1: 13 mm, d2: M3) ist eine Variante der Artikelgruppe Verstellbare Klemmhebel Innenteile aus rostfreiem Stahl, mit Innengewinde (EH 24390.)
Hebel
Gewindeteil
Innenteile
Das Gewindeteil kann ausgetauscht werden.
Durch Anheben des Hebels wird die Verzahnung freigegeben. Der Hebel wird über die Verzahnung positioniert. Nach dem Loslassen rastet die Verzahnung ein.
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.