24590.0450 - Handräder
DIN 950 Leichtmetall

Nabe bearbeitet, Radkranz allseitig gedreht und hochglanzpoliert, unbearbeitete Flächen sauber gestrahlt.

Dieser Artikel 24590.0450 - Handräder DIN 950 Leichtmetall / ohne Nabennut, mit festem Griff EH 24450., montiert, Form B-F/G (alt: F 4) (d1: 400 mm, d2 H7: 30 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Hand­rä­der DIN 950 Leichtmetall (EH 24590.)

Aus­füh­rung
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
ohne Nabennut, mit festem Griff EH 24450., montiert, Form B-F/G (alt: F 4)
d1 [mm]:
400 mm
d2 H7 [mm]:
30 mm
Artikel-Nr.:
24590.0450
Dokumente
Handräder
  • ohne Nabennut, mit festem Griff EH 24450., montiert, Form B-F/G (alt: F 4) – Bild 2
  • d1: 400 mm
  • d2 H7: 30 mm
  • d3: 65 mm
  • d4: M16
  • l1: ~ 63 mm
  • d5: 36 mm
  • l2: 38 mm
  • Anzahl der Arme z: 5
  • Gewicht: 4210 g
  • l3: ~ 112 mm
  • zugehöriger Ballengriff DIN 39 / DIN 98: 36 mm
Handräder

Werkstoff

Handrad

  • Leichtmetall Al

Ballengriff DIN 39 EH 24450.

  • Stahl, gedreht, galvanisch verzinkt, passiviert

Montage

Vorlegescheiben EH 22270. zur axialen Befestigung.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24590.0450
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
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.