24590.0306 - Handräder
DIN 950 Leichtmetall

Nabe bearbeitet, Radkranz allseitig gedreht und hochglanzpoliert, unbearbeitete Flächen sauber gestrahlt.

Dieser Artikel 24590.0306 - Handräder DIN 950 Leichtmetall / mit Nabennut, mit drehbarem Griff EH 24460., montiert, Form N-F/G (alt: D 3) (d1: 100 mm, d2 H7: 12 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Hand­rä­der DIN 950 Leichtmetall (EH 24590.)

Aus­füh­rung
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Nabennut, mit drehbarem Griff EH 24460., montiert, Form N-F/G (alt: D 3)
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
24590.0306
Dokumente
Handräder
  • mit Nabennut, mit drehbarem Griff EH 24460., montiert, Form N-F/G (alt: D 3) – Bild 2
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 26 mm
  • d4: M6
  • l1: ~ 33 mm
  • d5: 16 mm
  • l2: 17 mm
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 b3: 4 mm
  • Anzahl der Arme z: 3
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 t: 13,8 mm
  • Gewicht: 210 g
  • l3: ~ 49 mm
  • zugehöriger Ballengriff DIN 39 / DIN 98: 16 mm
Handräder

Werkstoff

Handrad

  • Leichtmetall Al

Ballengriff DIN 98 EH 24460. drehbar

  • Stahl, gedreht, galvanisch verzinkt, passiviert

Montage

Vorlegescheiben EH 22270. zur axialen Befestigung.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24590.0306
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
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.