Dreis­tern-Dreh­mo­ment­grif­fe

EH 24711.

Drehmomentgriffe werden überall dort eingesetzt, wo eine Begrenzung der ausgeübten Handkraft erforderlich ist.

Der Dreistern-Griff mit intergrierter Drehmomentmechanik ermöglicht eine definierte Drehmomentbegrenzung beim Anziehen. Beim Erreichen des Drehmoments erfolgt eine "Überrastung". Zum Lösen wird das Drehmoment unbegrenzt übertragen.

Diese Griffe vereinen die Funktionalität eines Ratschenschlüssels mit dem modernen und ergonomischen Design eines Dreisterngriffs.

Ihre Auswahl ergab 108 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
3,2 Nm
Artikel-Nr.:
24711.0424
CAD
Dokumente
Dreistern-Drehmomentgriffe
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 3,2 Nm
  • Gewicht: 134 g
zur Artikelansicht
Dreistern-Drehmomentgriffe
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Artikel-Nr.:
24711.0425
CAD
Dokumente
Dreistern-Drehmomentgriffe
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Gewicht: 135 g
zur Artikelansicht
Dreistern-Drehmomentgriffe
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
4,7 Nm
Artikel-Nr.:
24711.0426
CAD
Dokumente
Dreistern-Drehmomentgriffe
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 4,7 Nm
  • Gewicht: 136 g
zur Artikelansicht
Dreistern-Drehmomentgriffe
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
63 mm
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
3,2 Nm
Artikel-Nr.:
24711.0427
CAD
Dokumente
Dreistern-Drehmomentgriffe
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 3,2 Nm
  • Gewicht: 140 g
zur Artikelansicht
Dreistern-Drehmomentgriffe
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
63 mm
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Artikel-Nr.:
24711.0428
CAD
Dokumente
Dreistern-Drehmomentgriffe
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Gewicht: 141 g
zur Artikelansicht
Dreistern-Drehmomentgriffe
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
63 mm
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
4,7 Nm
Artikel-Nr.:
24711.0429
CAD
Dokumente
Dreistern-Drehmomentgriffe
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 4,7 Nm
  • Gewicht: 142 g
zur Artikelansicht
Dreistern-Drehmomentgriffe
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Artikel-Nr.:
24711.0500
CAD
Dokumente
Dreistern-Drehmomentgriffe
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Gewicht: 194 g
zur Artikelansicht
Dreistern-Drehmomentgriffe
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
Artikel-Nr.:
24711.0501
CAD
Dokumente
Dreistern-Drehmomentgriffe
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • Gewicht: 195 g
zur Artikelansicht
Dreistern-Drehmomentgriffe
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
7,5 Nm
Artikel-Nr.:
24711.0502
CAD
Dokumente
Dreistern-Drehmomentgriffe
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 7,5 Nm
  • Gewicht: 196 g
zur Artikelansicht
Dreistern-Drehmomentgriffe
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
32 mm
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Artikel-Nr.:
24711.0503
CAD
Dokumente
Dreistern-Drehmomentgriffe
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Gewicht: 198 g
zur Artikelansicht
Dreistern-Drehmomentgriffe
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
32 mm
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
Artikel-Nr.:
24711.0504
CAD
Dokumente
Dreistern-Drehmomentgriffe
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • Gewicht: 199 g
zur Artikelansicht
Dreistern-Drehmomentgriffe
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
32 mm
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
7,5 Nm
Artikel-Nr.:
24711.0505
CAD
Dokumente
Dreistern-Drehmomentgriffe
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 7,5 Nm
  • Gewicht: 200 g
zur Artikelansicht
Dreistern-Drehmomentgriffe
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Artikel-Nr.:
24711.0506
CAD
Dokumente
Dreistern-Drehmomentgriffe
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Gewicht: 202 g
zur Artikelansicht
Dreistern-Drehmomentgriffe
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
Artikel-Nr.:
24711.0507
CAD
Dokumente
Dreistern-Drehmomentgriffe
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • Gewicht: 203 g
zur Artikelansicht
Dreistern-Drehmomentgriffe
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
7,5 Nm
Artikel-Nr.:
24711.0508
CAD
Dokumente
Dreistern-Drehmomentgriffe
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 7,5 Nm
  • Gewicht: 204 g
zur Artikelansicht
Dreistern-Drehmomentgriffe
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Artikel-Nr.:
24711.0509
CAD
Dokumente
Dreistern-Drehmomentgriffe
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Gewicht: 208 g
zur Artikelansicht
Dreistern-Drehmomentgriffe
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
Artikel-Nr.:
24711.0510
CAD
Dokumente
Dreistern-Drehmomentgriffe
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • Gewicht: 209 g
zur Artikelansicht
Dreistern-Drehmomentgriffe
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
7,5 Nm
Artikel-Nr.:
24711.0511
CAD
Dokumente
Dreistern-Drehmomentgriffe
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 7,5 Nm
  • Gewicht: 210 g
zur Artikelansicht
Dreistern-Drehmomentgriffe
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
63 mm
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Artikel-Nr.:
24711.0512
CAD
Dokumente
Dreistern-Drehmomentgriffe
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Gewicht: 213 g
zur Artikelansicht
Dreistern-Drehmomentgriffe
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
63 mm
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
Artikel-Nr.:
24711.0513
CAD
Dokumente
Dreistern-Drehmomentgriffe
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • Gewicht: 223 g
zur Artikelansicht
Dreistern-Drehmomentgriffe
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
63 mm
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
7,5 Nm
Artikel-Nr.:
24711.0514
CAD
Dokumente
Dreistern-Drehmomentgriffe
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 7,5 Nm
  • Gewicht: 215 g
zur Artikelansicht
Dreistern-Drehmomentgriffe
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
25 mm
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Artikel-Nr.:
24711.0515
CAD
Dokumente
Dreistern-Drehmomentgriffe
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Gewicht: 206 g
zur Artikelansicht
Dreistern-Drehmomentgriffe
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
25 mm
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
Artikel-Nr.:
24711.0516
CAD
Dokumente
Dreistern-Drehmomentgriffe
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • Gewicht: 202 g
zur Artikelansicht
Dreistern-Drehmomentgriffe
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
25 mm
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
7,5 Nm
Artikel-Nr.:
24711.0517
CAD
Dokumente
Dreistern-Drehmomentgriffe
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 7,5 Nm
  • Gewicht: 203 g
zur Artikelansicht
Dreistern-Drehmomentgriffe

Werkstoff

Deckel

  • Kunststoff, hellgrau

Drehmomentmechanik

  • Stahl, gehärtet

Griff

  • Thermoplast PA-HP, glasfaserverstärkt, schwarz, matt

Innenteil

  • Stahl, brüniert

Schraube

  • Stahl, brüniert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 24711. Dreistern-Drehmomentgriffe
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

Weitere Produkte

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

 

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.