Bügelgriffe finden beispielsweise Anwendung an Maschinentüren, Möbeltüren, Schranktüren, Schubladen und Schubfächern.
Diese abgerundeten Bügelgriffe zeichnen sich durch die ergonomische und stabile Bauweise sowie das schlichte und zeitlose Design aus.
Dieser Artikel 24310.0640 - Bügelgriffe mit Auflagescheibe / Rostfreier Stahl (d1: 10 mm, l ±0,5: 120 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Bügelgriffe mit Auflagescheibe (EH 24310.)
Griff
Auflagescheibe
Durch die Auflagescheibe ist eine gute Auflagefläche sichergestellt.
Die passenden Auflagescheiben sind lose beigelegt.
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.