24310.0215 - Bügelgriffe
mit Auflagescheibe

Bügelgriffe finden beispielsweise Anwendung an Maschinentüren, Möbeltüren, Schranktüren, Schubladen und Schubfächern.

Diese abgerundeten Bügelgriffe zeichnen sich durch die ergonomische und stabile Bauweise sowie das schlichte und zeitlose Design aus.

Dieser Artikel 24310.0215 - Bügelgriffe mit Auflagescheibe / Stahl, kunststoffbeschichtet, schwarz (d1: 6 mm, l ±0,5: 45 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Bü­gel­grif­fe mit Auflagescheibe (EH 24310.)

Werk­stoff
d1 [mm]
l - ±0,5 [mm]
h [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Stahl, kunststoffbeschichtet, schwarz
d1 [mm]:
6 mm
l ±0,5 [mm]:
45 mm
h [mm]:
26 mm
Artikel-Nr.:
24310.0215
Dokumente
Bügelgriffe
  • Stahl
  • d1: 6 mm
  • l ±0,5: 45 mm
  • d2: M3
  • d3: 9 mm
  • h: 26 mm
  • r: 7 mm
  • t min.: 7 mm
  • Gewicht: 21 g
Bügelgriffe

Werkstoff

Griff

  • Stahl, kunststoffbeschichtet, schwarz

Auflagescheibe

  • Zink-Druckguss, vernickelt

Montage

Durch die Auflagescheibe ist eine gute Auflagefläche sichergestellt.

Die passenden Auflagescheiben sind lose beigelegt.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24310.0215
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.