Bügelgriffe finden beispielsweise Anwendung an Maschinentüren, Möbeltüren, Schranktüren, Schubladen und Schubfächern.
Diese Bügelgriffe aus glasfaserverstärktem Kunststoff zeichnen sich durch die ergonomische und stabile Bauweise sowie das schlichte und zeitlose Design aus.
Dieser Artikel 24320.0030 - Bügelgriffe Kunststoff, Frontmontage / schwarz (l1 ±0,5: 132 mm, d1: 8,5 mm, b: 27 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Bügelgriffe Kunststoff, Frontmontage (EH 24320.)
Griff
Montage erfolgt von der Bedienungsseite mittels Zylinderschraube.
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.