1912.420 - Aufspann­platten
mit Fixierbohrungen

b1 x l1 [mm]
h [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
b1 x l1 [mm]:
500 mm x 500 mm
h [mm]:
40 mm
Artikel-Nr.:
1912.420
Dokumente
Aufspannplatten
  • b1 x l1: 500 mm x 500 mm
  • h ±0,02: 40 mm
  • a ±0,013: 200 mm
  • Gewicht: 71 kg
Aufspannplatten

Werkstoff

  • Grauguss GG

Hinweise

Sondergrößen auf Bestellung.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 1912.420
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.