Klopfer
rückschlagfrei

EH 3408.

Die Serie 3408 von Halder bietet Klopfer in unterschiedlichen Größen, von D20mm bis D50mm.

Die Klopfer sind quasi ein Schonhammer ohne Stiel, bei dem man den Hammerkopf direkt in der Hand hat. Sie kommen nicht nur dort zum Einsatz, wo eine beschränkte Zugänglichkeit den Einsatz eines Hammers unmöglich macht, sondern ermöglichen es zudem, die Schlagkraft sehr genau zu dosieren, genau zu treffen und kraftsparend zu arbeiten.

Diese kleinen Helfer sind an beiden Enden mit auswechselbaren, geräuscharmen, sehr verschleißfesten und splitterfreien Köpfen aus Spezialnylon versehen.

Die Klopfer sind rückschlagfrei, da mit Stahlschrot befüllt. Dies bewirkt, dass beim Aufprall der Schlagfläche auf das Werkstück die Schrotfüllung verzögert folgt. Durch den verminderten Rückprall wird die Schlagenergie optimal ausgenutzt und gelenkschonendes sowie geräuscharmes Arbeiten ermöglicht.

Produktmerkmale:

  • Rückschlagfrei.
  • Beide Enden sind mit auswechselbaren Köpfen aus sehr verschleißfestem und splitterfreiem Spezialnylon versehen.
  • Ermöglichen schonendes, geräuscharmes und kraftsparendes Arbeiten.
  • Genaue Dosierung der Schlagwirkung.
  • Lösung für beschränkte Zugänglichkeit.
  • Erhältlich in den Größen D20mm bis D50mm.

Ihre Auswahl ergab 4 Treffer

Ø [mm]
lklopf [mm]
gewicht [g]

Weitere Details

Artikel-Nr.
Preis [€]
Verfügbar
Ø [mm]:
20 mm
lklopf [mm]:
150 mm
gewicht [g]:
215 g
Artikel-Nr.:
3408.020
Klopfer
  • Ø: 20 mm
  • lklopf : 150 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 150 mm x 20 mm x 20 mm
  • Gewicht: 215 g
  • GTIN: 4030618302087
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-07-02
zur Artikelansicht
Ø [mm]:
30 mm
lklopf [mm]:
155 mm
gewicht [g]:
470 g
Artikel-Nr.:
3408.030
Klopfer
  • Ø: 30 mm
  • lklopf : 155 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 155 mm x 30 mm x 30 mm
  • Gewicht: 470 g
  • GTIN: 4030618302100
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-07-02
zur Artikelansicht
Ø [mm]:
40 mm
lklopf [mm]:
160 mm
gewicht [g]:
785 g
Artikel-Nr.:
3408.040
Klopfer
  • Ø: 40 mm
  • lklopf : 160 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 160 mm x 40 mm x 40 mm
  • Gewicht: 785 g
  • GTIN: 4030618302124
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-07-02
zur Artikelansicht
Ø [mm]:
50 mm
lklopf [mm]:
165 mm
gewicht [g]:
1250 g
Artikel-Nr.:
3408.050
Klopfer
  • Ø: 50 mm
  • lklopf : 165 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 165 mm x 50 mm x 50 mm
  • Gewicht: 1250 g
  • GTIN: 4030618302148
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-07-02
zur Artikelansicht

Werkstoff

Einsätze

  • Nylon, weiß
  • hart
  • sehr verschleißfest
  • kein Absplittern (auch bei Minustemperaturen)
  • öl- und fettbeständig
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 3408. Klopfer – rückschlagfrei
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Sicherheitshinweise Handwerkzeuge
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Anwendungsgebiete Handwerkzeuge
Kategorie:
Infomaterial
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

 

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.