Durch­schlag

EH 3408.

Die Serie 3408 von Halder bietet Durchschläge in drei unterschiedlichen Größen: D10mm, D12mm und D15mm.

Diese kleinen Helfer sind an beiden Enden mit auswechselbaren, sehr verschleißfesten und splitterfreien Köpfen aus Spezialnylon versehen und ermöglichen somit ein sehr sicheres und schonendes Arbeiten mit einem Stahlhammer.

Produktmerkmale:

  • Die kleinen Helfer von Halder.
  • Beide Enden sind mit auswechselbaren Köpfen aus sehr verschleißfestem und splitterfreiem Spezialnylon versehen.
  • Ermöglichen ein sicheres und schonendes Arbeiten mit einem Stahlhammer.
  • Erhältlich in D10mm, D12mm und D15mm.

Anwendungsgebiete

Montage-/Reparatur-/Instandhaltungsarbeiten mit beschränkter Zugänglichkeit, KFZ-/NFZ-Bereich

Ihre Auswahl ergab 3 Treffer

Ø [mm]
lklopf [mm]
gewicht [g]

Weitere Details

Artikel-Nr.
Preis [€]
Verfügbar
Ø [mm]:
10 mm
lklopf [mm]:
168 mm
gewicht [g]:
90 g
Artikel-Nr.:
3408.010
Durchschlag
  • Ø: 10 mm
  • lklopf : 168 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 168 mm x 10 mm x 10 mm
  • Gewicht: 90 g
  • GTIN: 4030618302056
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-07-02
zur Artikelansicht
Ø [mm]:
12 mm
lklopf [mm]:
170 mm
gewicht [g]:
130 g
Artikel-Nr.:
3408.012
Durchschlag
  • Ø: 12 mm
  • lklopf : 170 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 170 mm x 12 mm x 12 mm
  • Gewicht: 130 g
  • GTIN: 4030618302063
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-07-02
zur Artikelansicht
Ø [mm]:
15 mm
lklopf [mm]:
175 mm
gewicht [g]:
200 g
Artikel-Nr.:
3408.015
Durchschlag
  • Ø: 15 mm
  • lklopf : 175 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 175 mm x 15 mm x 15 mm
  • Gewicht: 200 g
  • GTIN: 4030618302070
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-07-02
zur Artikelansicht

Werkstoff

Einsätze

  • Nylon, weiß
  • hart
  • sehr verschleißfest
  • kein Absplittern (auch bei Minustemperaturen)
  • öl- und fettbeständig

Montage

Nylon-Einsätze austauschbar

Weitere Produkte

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 3408. Durchschlag
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Montagehinweise SUPERCRAFT - Einsätze
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Sicherheitshinweise Handwerkzeuge
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Anwendungsgebiete Handwerkzeuge
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.