SIM­PLEX-Vor­schlag­häm­mer
TPE-soft / TPE-mid; mit Tempergussgehäuse und Hickorystiel

EH 3013.

Die SIMPLEX-Serie 3013 verfügt über die Einsatzkombination TPE-soft / TPE-mid. Beide Einsätze sind Thermoplast-Elastomere und hinterlassen keinen Farbabrieb, es bleibt im Vergleich zum herkömmlichen Gummihammer kein unerwünschter schwarzer Abrieb zurück.

Der blaue TPE-soft–Einsatz (Serie 3201) ist der weichste Einsatz in der SIMPLEX-Serie, stark dämpfend und somit für sensible Arbeiten geeignet.

Der mittelharte, graue TPE-mid–Einsatz (Serie 3203) ermöglicht eine höhere Schlagkraft, vergleichbar mit dem Einsatz Gummikomposition (Serie 3202).

Das Gehäuse aus Temperguss besitzt eine integrierte Stielschutzhülse, die für eine hohe Bruchsicherheit sorgt.

Der hochwertige, schwingungsdämpfende, ergonomisch geformte Holzstiel ist im Griffbereich doppelt lackiert und somit schmutzunempfindlich.

Gemäß dem cleveren SIMPLEX-Prinzip sind alle Komponenten austauschbar und nachrüstbar. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen.

Erhältlich ist dieser Vorschlaghammer in D80mm mit einem Gesamtgewicht von 3.125g und einer Gesamtlänge von 80cm.

Produktmerkmale:

  • SIMPLEX-Vorschlaghammer in der Einsatzkombination TPE-soft (blau, weich, abriebfrei) / TPE-Mid (grau, mittelhart, abriebfrei).
  • Gehäuse aus Temperguss mit integrierter Stielschutzhülse und hoher Bruchsicherheit.
  • Hochwertiger, schwingungsdämpfender, ergonomisch geformter Holzstiel; Griffbereich doppelt lackiert (schmutzunempfindlich).
  • Alle Teile sind austauschbar / nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und Ressourcen schonend.
  • Erhältlich in D80mm (3.125g Gesamtgewicht).

Anwendungsgebiete

Garten-/Landschaftsbau, Natursteine setzen, Trockenbau, Möbelbau, Schreinerei

Ihre Auswahl ergab 1 Treffer

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Weitere Details

Artikel-Nr.
Preis [€]
Verfügbar
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
800 mm
gewicht [g]:
3125 g
Artikel-Nr.:
3013.081
SIMPLEX-Vorschlaghammer
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 800 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 800 mm x 175 mm x 80 mm
  • Gewicht: 3125 g
  • GTIN: 4030618312369
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20
zur Artikelansicht

Werkstoff

Stiel

  • Hickory

Schlageinsatz 1

  • TPE-soft, blau
  • abriebfrei
  • weich

Schlageinsatz 2

  • TPE-mid, grau
  • abriebfrei
  • mittelhart

Gehäuse

  • Temperguss
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 3013. SIMPLEX-Vorschlaghämmer – TPE-soft / TPE-mid; mit Tempergussgehäuse und Hickorystiel
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Montagehinweise SIMPLEX
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Sicherheitshinweise Handwerkzeuge
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Anwendungsgebiete Handwerkzeuge
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.