SIM­PLEX-Vor­schlag­häm­mer
Gummikomposition / Weichmetall; mit Tempergussgehäuse und Hickorystiel

EH 3029.

Der SIMPLEX-Vorschlaghammer der Serie 3029 ist mit der Einsatzkombination Gummikomposition / Weichmetall bestückt.

Der mittelharte Gummi-Einsatz (Serie 3202) ist sehr verschleißarm, dämpfend und geruchsneutral und hält um ein Vielfaches länger als ein herkömmlicher Gummi-Hammer.

Der silberfarbene Weichmetall-Einsatz (Serie 3209) besteht aus Aluminium und ist hart, hitzeunempfindlich und ersetzt einen klassischen Bleihammer.

Das Gehäuse aus Temperguss besitzt eine integrierte Stielschutzhülse, die für eine hohe Bruchsicherheit sorgt.

Der langfaserige, sehr stabile Hickory-Stiel ist lackiert und ergonomisch geformt.

Gemäß dem cleveren SIMPLEX–Prinzip sind alle Komponenten austauschbar und nachrüstbar. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen.

Erhältlich ist dieser Vorschlaghammer in D80mm mit einem Gesamtgewicht von 3.700g und einer Gesamtlänge von 80cm.

Produktmerkmale:

  • SIMPLEX–Vorschlaghammer in der Einsatzkombination Gummikomposition (schwarz, mittelhart, dämpfend, geruchsneutral, verschleißarm) / Weichmetall (silberfarben, hart, hitzeunempfindlich).
  • Gehäuse aus Temperguss mit integrierter Stielschutzhülse und hoher Bruchsicherheit.
  • Langfaseriger, sehr stabiler Hickory-Stiel, lackiert und ergonomisch geformt.
  • Alle Teile sind austauschbar / nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und Ressourcen schonend.
  • Erhältlich in D80mm (Gesamtgewicht 3.700g).

Anwendungsgebiete

Für sehr hohe Schlagkraft, Richtarbeiten, Formenbau, Anlagenbau, Montage-/Reparatur-/Instandhaltungsarbeiten

Ihre Auswahl ergab 1 Treffer

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Weitere Details

Artikel-Nr.
Preis [€]
Verfügbar
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
800 mm
gewicht [g]:
3710 g
Artikel-Nr.:
3029.081
SIMPLEX-Vorschlaghammer
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 800 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 800 mm x 175 mm x 80 mm
  • Gewicht: 3710 g
  • GTIN: 4030618306429
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20
zur Artikelansicht

Werkstoff

Stiel

  • Hickory

Schlageinsatz 1

  • Gummikomposition, schwarz
  • mittelhart
  • dämpfend
  • geruchsneutral
  • verschleißarm

Schlageinsatz 2

  • Weichmetall, silber
  • hart
  • hitzeunempfindlich
  • für hohe Schlagkraft

Gehäuse

  • Temperguss
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 3029. SIMPLEX-Vorschlaghämmer – Gummikomposition / Weichmetall; mit Tempergussgehäuse und Hickorystiel
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Montagehinweise SIMPLEX
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Sicherheitshinweise Handwerkzeuge
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Anwendungsgebiete Handwerkzeuge
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.