SU­PER­CRAFT-Ein­sät­ze für SU­PER­CRAFT-Vor­schlag­häm­mer

EH 3508.

Die Nylon-Einsätze (Serie 3508) sind mit einer Härte von ca. 73 Shore D sehr hart. Diese weißen Polyamid-Einsätze bieten herausragende Schlageigenschaften und garantieren eine maximale Festigkeit mit höchster Langlebigkeit. Sie bestehen aus extrudiertem, extrem homogenem Material. Im Vergleich zu gespritzten Plastik-Einsätzen sind sie dadurch wesentlich verschleißfester und widerstandsfähiger und splittern selbst bei Minustemperaturen nicht. Sie halten den hohen Schlagkräften rückschlagfreier Schonhämmer stand. Zudem sind sie öl- und fettbeständig und werden bei den SUPERCRAFT-Schonhämmern, SUPERCRAFT-Vorschlaghämmern, Durchschlägen und Klopfern eingesetzt.

Erhältlich sind diese Einsätze in den Größen D10mm bis D100mm.

Produktmerkmale:

  • SUPERCRAFT–Schlageinsatz Nylon (Polyamid).
  • Weiß.
  • Hart.
  • Sehr verschleißfest.
  • Kein Absplittern auch bei Minustemperaturen.
  • Öl- und fettbeständig.
  • Erhältlich von Größe D10mm bis D100mm.

Ihre Auswahl ergab 2 Treffer

Ø [mm]
gewicht [g]

Weitere Details

Artikel-Nr.
Preis [€]
Verfügbar
Ø [mm]:
80 mm
gewicht [g]:
195 g
Artikel-Nr.:
3508.080
SUPERCRAFT-Einsatz für SUPERCRAFT-Schonhammer
  • Ø: 80 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 81 mm x 81 mm x 37 mm
  • Gewicht: 195 g
  • GTIN: 4030618301967
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
zur Artikelansicht
Ø [mm]:
100 mm
gewicht [g]:
345 g
Artikel-Nr.:
3508.100
SUPERCRAFT-Einsatz für SUPERCRAFT-Vorschlaghammer
  • Ø: 100 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 100 mm x 100 mm x 42 mm
  • Gewicht: 345 g
  • GTIN: 4030618301974
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
zur Artikelansicht

Werkstoff

Einsatz

  • Nylon, weiß
  • hart
  • sehr verschleißfest
  • kein Absplittern (auch bei Minustemperaturen)
  • geräuscharm
  • für sehr hohe Schlagkraft
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 3508. SUPERCRAFT-Einsätze für SUPERCRAFT-Vorschlaghämmer
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Montagehinweise SUPERCRAFT - Einsätze
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Sicherheitshinweise Handwerkzeuge
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Anwendungsgebiete Handwerkzeuge